![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/AN/IM-AN2251C120-WEB-R.jpg)
Amperímetro analógico de corriente alterna - tamaño 72x72mm - relación TI 120/5A
IME
LEGRAND
Amperímetro analógico de corriente alterna - tamaño 72x72mm - relación TI 120/5A
REF. AN2251C120
EAN.
8032826005541
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
68,94 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Valor nominal final de la escala | 120 A |
---|---|
Measuring range | 0-5 A |
Transformer connection | Yes |
Accuracy class | 1.5 |
Power loss | 1.1 W |
Voltage type | AC |
Overcurrent scale | No |
Calibrated | Yes |
Model | Built-in |
Modular version | No |
---|---|
Width | 72 mm |
Height | 72 mm |
Width in number of modular spacings | 0 |
Max. needle deflection | 90 ° |
Measurement system | Soft iron |
Stay-set indicator | No |
Scales lighting | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN