Pasar al contenido principal
Logo print

Amperímetro/voltímetro digital - 230 V~ - 50/60 Hz - 4 módulos

Supervisión y medida LEGRAND

Amperímetro/voltímetro digital - 230 V~ - 50/60 Hz - 4 módulos

REF. 004663 EAN. 3245060046637

Toma de corriente - 10/16A - 250 V~ - 2P+T - cerrada - estándar alemán.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
242,72 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Nominal end value of the scale 5 A
Measuring range 0-8000 A
Transformer connection Yes
Accuracy class 1.5
Power loss 1.1 W
Voltage type AC
Overcurrent scale No
Calibrated Yes
Model DIN rail
Modular version Yes
Width 72 mm
Height 72 mm
Width in number of modular spacings 4
Max. needle deflection 45 °
Measurement system Other
Stay-set indicator No
Scales lighting Yes

Documentación

1 documento
Manual de uso
0064GJ3-01.pdf pdf (0.48 Mo)
2 documentos
3D Autocad
004663.dwg dwg (0.06 Mo)
3D Autocad
004605.dwg dwg (0.59 Mo)