Pasar al contenido principal
Logo print

Ángulo cóncavo con tapa OMEGA - 400x50- Gris RAL 7030

Bandejas PVC Omega LEGRAND

Ángulo cóncavo con tapa OMEGA - 400x50- Gris RAL 7030

REF. 637755 EAN. 3245066377551
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
255,70 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Cambio de dirección Ascenso verticalmente
Ángulo 90°
Método de construcción Arco rígido
With cover Yes
Inner radius 150 mm
Altura de la bandeja de cables 50 mm
Anchura de bandeja de cables 400 mm
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Modelo Conector integrado
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Stainless steel, pickled No
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour Grey
RAL-number 7030
Storage temperature -5-60 °C
Halogen free No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
AENOR-030/001895 (0.4 Mo)
Certificado
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Certificado
NF 004-602480C (2.31 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)