Ángulo exterior - de 60° a 120° - DLP monobloc 65x150 y 65x195 - Blanco
DLPE
LEGRAND
Ángulo exterior - de 60° a 120° - DLP monobloc 65x150 y 65x195 - Blanco
REF. 010623
EAN.
3245060106232
Permite la unión en exterior de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
18,42 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 90 mm |
---|---|
Depth | 65 mm |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 22 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
4 documentos
Certificado
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certificado
IRAM-DC-E-E100-007.3
(3.14 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN