![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075817-WEB-R.jpg)
Ángulo exterior de 85° a 120° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color gris
DLPE
LEGRAND
Ángulo exterior de 85° a 120° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color gris
REF. 075817
EAN.
3414970004123
Permite la unión en exterior de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
18,00 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 130 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Número de partes superiores | 0 |
Anchura de la cubierta 1 | 0 mm |
Anchura de la cubierta 2 | 0 mm |
Anchura de la cubierta 3 | 0 mm |
Simétrico | Si |
Modelo | Unidad base |
Ángulo | 85-120 ° |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Método de montaje de las tapas | Por dentro |
Con abrazadera de cable | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN