![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075767-WEB-R.jpg)
Ángulo exterior de 85° a 120° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color negro
DLPE
LEGRAND
Ángulo exterior de 85° a 120° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color negro
REF. 075767
EAN.
3245060757670
Permite la unión en exterior de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
26,87 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 130 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit |
Angle | 85-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN