Pasar al contenido principal
Logo print

Ángulo exterior de 85° a 120° - canal DLP de clipaje directo 50x180 - color gris

DLPE LEGRAND

Ángulo exterior de 85° a 120° - canal DLP de clipaje directo 50x180 - color gris

REF. 075819 EAN. 3414970004154

Permite la unión en exterior de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
21,13 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 180 mm
Depth 50 mm
Number of covers 0
Cover width 1 0 mm
Cover width 2 0 mm
Cover width 3 0 mm
Symmetric Yes
Model Base unit
Angle 85-120 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour Grey
RAL-number 7035
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Inner lying
With cable fixing clip No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01806EN-03.pdf pdf (0.64 Mo)
Manual de uso
LE01002AB.pdf pdf (0.43 Mo)