Ángulo exterior 85° a 120° - para canal DLP de clipaje directo 50x180
DLPE
LEGRAND
Ángulo exterior 85° a 120° - para canal DLP de clipaje directo 50x180
REF. 075636
EAN.
3245060756369
Permite la unión en exterior de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
43,22 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 92 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Número de partes superiores | 0 |
Anchura de la cubierta 1 | 0 mm |
Anchura de la cubierta 2 | 0 mm |
Anchura de la cubierta 3 | 0 mm |
Simétrico | Si |
Modelo | Unidad base |
Ángulo | 85-120 ° |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Método de montaje de las tapas | Por dentro |
Con abrazadera de cable | No |
Altura | 110 mm |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN