![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ángulo exterior para canal de distribución EUROQUINT 60x200
EUROQUINT
LEGRAND
Ángulo exterior para canal de distribución EUROQUINT 60x200
REF. 610183
EAN.
3245066101835
Accesorios para Canales de distribución - Ángulo exterior - 60x200.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
25,45 €
/
unidad
Embalaje:
2 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
With protective foil | No |
Width | 200 mm |
Height | 60 mm |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN