Ángulo exterior - para canal DLP Aluminio de 50x105 con 1 tapa 85
DLP
LEGRAND
Ángulo exterior - para canal DLP Aluminio de 50x105 con 1 tapa 85
REF. 011232
EAN.
3245060112325
Permite la unión en ángulo exterior de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el minicanal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
134,95 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 105 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Número de partes superiores | 1 |
Anchura de la cubierta 1 | 85 mm |
Anchura de la cubierta 2 | 0 mm |
Anchura de la cubierta 3 | 0 mm |
Simétrico | Si |
Modelo | Parte superior e inferior |
Ángulo | 89-94 ° |
Material | Aluminio |
Calidad del material | Otros |
---|---|
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Otros |
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Método de montaje de las tapas | Por dentro |
Con abrazadera de cable | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN