![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/LG-611725-WEB-R.jpg)
Ángulo exterior - para canal DLP Sin halógenos 190x50 - color blanco
DLP
LEGRAND
Ángulo exterior - para canal DLP Sin halógenos 190x50 - color blanco
REF. 611725
EAN.
3245066117256
Permite la unión en exterior de dos piezas de la misma sección.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
33,04 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 122 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Moulded hood |
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 203 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN