Ángulo exterior - para canal DLP Sin halógenos 85x50 - color blanco
DLPE
LEGRAND
Ángulo exterior - para canal DLP Sin halógenos 85x50 - color blanco
REF. 611721
EAN.
3245066117218
Permite la unión en exterior de dos piezas de la misma sección.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
14,94 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 122 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Número de partes superiores | 0 |
Simétrico | Si |
Modelo | Cubierta moldeada |
Ángulo | 60-120 ° |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Número RAL | 9010 |
---|---|
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Método de montaje de las tapas | Con separación |
Con abrazadera de cable | No |
Clase de protección (IP) | IP3X |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Altura | 94 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN