Pasar al contenido principal
Logo print

Ángulo exterior para canal FLUIDQUINT 40x70 - Color blanco

Fluidquint LEGRAND

Ángulo exterior para canal FLUIDQUINT 40x70 - Color blanco

REF. 611266 EAN. 3245066112664

Accesorios de canales para instalaciones de climatización - Ángulo exterior - 40x70 - Color blanco.

Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
6,22 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Moulded hood
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
With protective foil No
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 70 mm
Height 40 mm
Profundidad 66.9 mm
Storage temperature -5-60 °C

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F00923EN-02.pdf pdf (1.98 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01517-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)