Ángulo exterior - para microcanal DLPlus 10x16 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Ángulo exterior - para microcanal DLPlus 10x16 - Blanco
REF. 636365
EAN.
3245066363653
Accesorios de instalación - Ángulo exterior - Para-microcanales 10 x 16-mm:.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
0,92 €
/
unidad
Embalaje:
25 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
With protective foil | No |
Width | 16 mm |
Height | 10 mm |