![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637102_pw_170104.jpg)
Ángulo exterior - para moldura DLP Sin halógenos 60x40 - Blanco
DLP
LEGRAND
Ángulo exterior - para moldura DLP Sin halógenos 60x40 - Blanco
REF. 637312
EAN.
3245066373126
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
8,34 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 85-95 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
With protective foil | No |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 60 mm |
Height | 40 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
Certificado
NF-1054
(1.91 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN