Ángulo exterior variable para canal DLP-S a presión y universal 100x50mm
DLPE
LEGRAND
Ángulo exterior variable para canal DLP-S a presión y universal 100x50mm
REF. 638032
EAN.
3245066380322
Permite la unión en ángulo exterior de dos piezas de minicanal y evita el corte de inglete en el perfil.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
16,93 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 100 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Moulded hood |
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 110 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN