![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638032-WEB-R.jpg)
Ángulo exterior variable para canal sin halógenos DPL 100x50mm.
DLP
LEGRAND
Ángulo exterior variable para canal sin halógenos DPL 100x50mm.
REF. 611722
EAN.
3414972770637
Permite unir externamente dos piezas de la misma sección.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
18,80 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 100 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Número de partes superiores | 0 |
Simétrico | Si |
Modelo | Cubierta moldeada |
Ángulo | 60-120 ° |
Material | Plástico |
Calidad del material | ABS |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
---|---|
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Método de montaje de las tapas | Con separación |
Con abrazadera de cable | No |
Clase de protección (IP) | IP3X |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Altura | 110 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN