![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-030191-WEB-R.jpg)
Ángulo int.-ext. variable - para moldura DLPlus 16x16 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Ángulo int.-ext. variable - para moldura DLPlus 16x16 - Blanco
REF. 030191
EAN.
3245060301910
Permite la unión en ángulo interior o exterior de dos piezas de la misma sección y evita el cur de inglete en el minicanal.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
2,55 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
With protective foil | No |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Anchura | 25.9 mm |
Altura | 18.4 mm |
Profundidad | 25.9 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN