![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030291_pw_94875.jpg)
Ángulo int variable - para moldura DLPlus 75x20 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Ángulo int variable - para moldura DLPlus 75x20 - Blanco
REF. 030301
EAN.
3245060303013
Permite la unión en ángulo interior de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el minicanal.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
7,39 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 60-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | Other |
With protective foil | No |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 75 mm |
Height | 20 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN