![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075621_pw_134896.jpg)
Ángulo interior de 80° a 100° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - Blanco antibacteriano
DLPE
LEGRAND
Ángulo interior de 80° a 100° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - Blanco antibacteriano
REF. 075712
EAN.
3245060757120
Permite la unión en interior de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
22,52 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 130 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Shape | Symmetric |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Model | Base unit |
Angle | 80-100 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | Yes |
Surface protection | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN