![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075812-WEB-R.jpg)
Ángulo interior de 80° a 100° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color gris
DLPE
LEGRAND
Ángulo interior de 80° a 100° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color gris
REF. 075812
EAN.
3414970004031
Permite la unión en interior de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
15,11 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 130 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Shape | Symmetric |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Model | Base unit |
Angle | 80-100 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN