![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075621_pw_134896.jpg)
Ángulo interior de 80° a 100° - canal DLP de clipaje directo 50x80 - Blanco antibacteriano
DLPE
LEGRAND
Ángulo interior de 80° a 100° - canal DLP de clipaje directo 50x80 - Blanco antibacteriano
REF. 075710
EAN.
3245060757106
Permite la unión en interior de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
19,27 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 80 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Forma | Simétrico |
Número de partes superiores | 0 |
Anchura de la cubierta 1 | 0 mm |
Anchura de la cubierta 2 | 0 mm |
Anchura de la cubierta 3 | 0 mm |
Modelo | Unidad base |
Ángulo | 80-100 ° |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | Si |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Método de montaje de las tapas | Por dentro |
Con abrazadera de cable | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN