Pasar al contenido principal
Logo print

Ángulo interior de 80° a 100° - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color negro

DLPE LEGRAND

Ángulo interior de 80° a 100° - canal DLP de clipaje directo 50x80 - color negro

REF. 075760 EAN. 3245060757601

Permite la unión en interior de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
18,06 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 80 mm
Depth 50 mm
Shape Symmetric
Number of covers 0
Cover width 1 0 mm
Cover width 2 0 mm
Cover width 3 0 mm
Model Base unit
Angle 80-100 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour Black
RAL-number 9017
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Inner lying
With cable fixing clip No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F01432FR-02.pdf pdf (0.63 Mo)
Hoja técnica
F01432EN-03.pdf pdf (0.56 Mo)
Manual de uso
LE00997AB.pdf pdf (0.32 Mo)