![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010601_pw_96672.jpg)
Ángulo interior de 80° a 100° - DLP monobloc 65x150 y 65x195 - Blanco
DLPE
LEGRAND
Ángulo interior de 80° a 100° - DLP monobloc 65x150 y 65x195 - Blanco
REF. 010603
EAN.
3245060106034
Permite la unión en interior de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
16,60 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 136 mm |
---|---|
Profundidad | 65 mm |
Forma | Simétrico |
Número de partes superiores | 0 |
Anchura de la cubierta 1 | 0 mm |
Anchura de la cubierta 2 | 0 mm |
Anchura de la cubierta 3 | 0 mm |
Modelo | Parte superior e inferior |
Ángulo | 80-100 ° |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Método de montaje de las tapas | Por dentro |
Con abrazadera de cable | No |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Altura | 66 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
4 documentos
Certificado
IRAM-DC-E-E100-007.3
(3.14 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN