![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603824-WEB-R.jpg)
Ángulo interior - canal DLP Aluminio de clipaje directo de 50 x 130 - 2 m
DLP
LEGRAND
Ángulo interior - canal DLP Aluminio de clipaje directo de 50 x 130 - 2 m
REF. 603824
EAN.
3245066038247
Permite la unión en ángulo interior de dos piezas de la misma sección.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
31,72 €
/
unidad
Embalaje:
8 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 130 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Forma | Simétrico |
Número de partes superiores | 0 |
Anchura de la cubierta 1 | 0 mm |
Anchura de la cubierta 2 | 0 mm |
Anchura de la cubierta 3 | 0 mm |
Modelo | Cubierta moldeada |
Ángulo | 80-120 ° |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Otros |
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Método de montaje de las tapas | Con separación |
Con abrazadera de cable | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN