![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603822-WEB-R.jpg)
Ángulo interior - canal DLP Aluminio de clipaje directo de 50 x 85 - 2 m
DLP
LEGRAND
Ángulo interior - canal DLP Aluminio de clipaje directo de 50 x 85 - 2 m
REF. 603822
EAN.
3245066038223
Permite la unión en ángulo interior de dos piezas de la misma sección.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
30,85 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 85 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Shape | Symmetric |
Number of covers | 0 |
Cover width 1 | 0 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Model | Moulded hood |
Angle | 80-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN