![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ángulo interior para canal de distribución EUROQUINT 60x110
EUROQUINT
LEGRAND
Ángulo interior para canal de distribución EUROQUINT 60x110
REF. 610164
EAN.
3245066101644
Accesorios para Canales de distribución - Ángulo interior - 60x110.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
17,52 €
/
unidad
Embalaje:
4 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
With protective foil | No |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 110 mm |
Height | 60 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN