Ángulo interior - para canal DLP Aluminio de 50x105 con tapa 85
DLP
LEGRAND
Ángulo interior - para canal DLP Aluminio de 50x105 con tapa 85
REF. 011221
EAN.
3245060112219
Permite la unión en ángulo interior de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el minicanal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
134,95 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 105 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Shape | Symmetric |
Number of covers | 1 |
Cover width 1 | 85 mm |
Cover width 2 | 0 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Model | Base unit and cover |
Angle | 89-94 ° |
Material | Aluminium |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN