Pasar al contenido principal
Logo print

Ángulo interior - para canal DLP Sin halógenos 85x50 - color blanco

DLP LEGRAND

Ángulo interior - para canal DLP Sin halógenos 85x50 - color blanco

REF. 611731 EAN. 3245066117317

Permite la unión en interior de dos piezas de la misma sección.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
14,65 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 105 mm
Depth 50 mm
Shape Symmetric
Number of covers 0
Model Moulded hood
Angle 80-120 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) IP3X
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature 15-60 °C
Height 90 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00884FR-06.pdf pdf (2.56 Mo)
Hoja técnica
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 documentos
Certificado
NF-1054 (1.91 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)