![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/637101_pw_170103.jpg)
Ángulo interior - para moldura DLP Sin halógenos 25x25 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Ángulo interior - para moldura DLP Sin halógenos 25x25 - Blanco
REF. 637101
EAN.
3245066371016
Permite la unión en ángulo interior de dos piezas de minicanal y evita el corte de inglete en el perfil.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
6,67 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 85-95 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP3X |
With protective foil | No |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 25 mm |
Height | 25 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN