Pasar al contenido principal
Logo print

Ángulo interior - para moldura DLP Sin halógenos 40x25 - Blanco

DLPlus LEGRAND

Ángulo interior - para moldura DLP Sin halógenos 40x25 - Blanco

REF. 637111 EAN. 3245066371115

Permite la unión en ángulo interior de dos piezas de minicanal y evita el corte de inglete en el perfil.

Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
7,22 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Moulded hood
Angle 85-95 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
Degree of protection (IP) IP3X
With protective foil No
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 40 mm
Height 25 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00884FR-06.pdf pdf (2.56 Mo)
Hoja técnica
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 documentos
Certificado
NF-1054 (1.91 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)