![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638031-WEB-R.jpg)
Ángulo interior variable para canal sin halógenos DPL 100x50mm.
DLP
LEGRAND
Ángulo interior variable para canal sin halógenos DPL 100x50mm.
REF. 611732
EAN.
3414972770668
Permite unir internamente dos piezas de la misma sección.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
18,80 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 105 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Shape | Symmetric |
Number of covers | 0 |
Model | Moulded hood |
Angle | 80-120 ° |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Height | 105 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN