![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010655_pw_96705.jpg)
Ángulo plano 90° - DLP monobloc 50x150 - Blanco
DLPE
LEGRAND
Ángulo plano 90° - DLP monobloc 50x150 - Blanco
REF. 010655
EAN.
3245060106553
Permite la unión en ángulo plano de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
46,53 €
/
unidad
Embalaje:
2 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 227 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | No |
Model | Base unit and cover |
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 56 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN