Pasar al contenido principal
Logo print

Ángulo plano 90° - DLP monobloc 65x150 - Blanco

DLPE LEGRAND

Ángulo plano 90° - DLP monobloc 65x150 - Blanco

REF. 010790 EAN. 3245060107901

Permite la unión en ángulo plano de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
56,56 € / 1 piece Embalaje: 2 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 205 mm
Depth 65 mm
Number of covers 0
Direction Rising/descending
Symmetric Yes
Model Base unit and cover
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-60 °C
Height 69 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Hoja técnica
F00885FR-03.pdf pdf (1.99 Mo)
Manual de uso
104870319_00.pdf pdf (0.26 Mo)
4 documentos
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Certificado
NF 004-601796A (0.42 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01605-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles