![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075641_pw_134902.jpg)
Ángulo plano 90° - para canal DLP de clipaje directo 50x105
DLPE
LEGRAND
Ángulo plano 90° - para canal DLP de clipaje directo 50x105
REF. 075642
EAN.
3245060756420
Permite la unión en ángulo plano de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
26,43 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 155 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Número de partes superiores | 0 |
Dirección | Creciente/decreciente |
Simétrico | Si |
Modelo | Parte superior e inferior |
Ángulo | 90-90 ° |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
---|---|
Número RAL | 9003 |
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Método de montaje de las tapas | Con separación |
Con abrazadera de cable | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Altura | 54 mm |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN