Pasar al contenido principal
Logo print

Ángulo plano 90° - para canal DLP de clipaje directo 50x180 - color gris

DLPE LEGRAND

Ángulo plano 90° - para canal DLP de clipaje directo 50x180 - color gris

REF. 075824 EAN. 3414970004222

Permite la unión en ángulo plano de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
39,02 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 180 mm
Profundidad 50 mm
Número de partes superiores 0
Dirección Creciente/decreciente
Simétrico Si
Modelo Parte superior e inferior
Ángulo 90-90 °
Material Plástico
Calidad del material Otros
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Color Gris
Número RAL 7035
Con película protectora No
Con conector de conducto No
Orificio de montaje en el suelo No
Método de montaje de las tapas Con separación
Con abrazadera de cable No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01806EN-03.pdf pdf (0.64 Mo)
Manual de uso
LE01544AB.pdf pdf (0.37 Mo)