![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075820-WEB-R.jpg)
Ángulo plano 90° - para canal DLP de clipaje directo 50x80 - color gris
DLPE
LEGRAND
Ángulo plano 90° - para canal DLP de clipaje directo 50x80 - color gris
REF. 075820
EAN.
3414970004185
Permite la unión en ángulo plano de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
9,50 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 80 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN