Pasar al contenido principal
Logo print

Ángulo plano 90° - para canal DLP Sin halógenos 130x50 - color blanco

DLP LEGRAND

Ángulo plano 90° - para canal DLP Sin halógenos 130x50 - color blanco

REF. 611713 EAN. 3245066117133

Permite la unión en ángulo plano de dos piezas de la misma sección.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
33,20 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 165 mm
Depth 50 mm
Number of covers 0
Direction Rising/descending
Symmetric Yes
Model Base unit and cover
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) IP3X
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature 15-60 °C
Height 52 mm
Storage temperature -25-60 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00884FR-06.pdf pdf (2.56 Mo)
Hoja técnica
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 documentos
Certificado
NF-1054 (1.91 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)