![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603836-WEB-R.jpg)
Ángulo plano - canal DLP Aluminio de clipaje directo de 50 x 130 - 2 m
DLP
LEGRAND
Ángulo plano - canal DLP Aluminio de clipaje directo de 50 x 130 - 2 m
REF. 603836
EAN.
3245066038360
Permite la unión en ángulo plano de dos piezas de la misma sección.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
45,57 €
/
unidad
Embalaje:
4 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 130 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN