Pasar al contenido principal
Logo print

Ángulo plano - canal DLP Aluminio de clipaje directo de 50 x 85 - 2 m

DLP LEGRAND

Ángulo plano - canal DLP Aluminio de clipaje directo de 50 x 85 - 2 m

REF. 603834 EAN. 3245066038346

Permite la unión en ángulo plano de dos piezas de la misma sección.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
36,43 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Width 85 mm
Depth 50 mm
Number of covers 0
Direction Rising/descending
Symmetric Yes
Model Base unit and cover
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Other
Colour Other
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F01805EN-00.pdf pdf (0.56 Mo)