Pasar al contenido principal
Logo print

Ángulo plano con tapa OMEGA - 300x100- Gris RAL 7030

Bandejas PVC Omega LEGRAND

Ángulo plano con tapa OMEGA - 300x100- Gris RAL 7030

REF. 637913 EAN. 3245066379135
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
250,76 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Cambio de dirección Horizontal
Ángulo 90°
Método de construcción Arco rígido
With cover Yes
Inner radius 150 mm
Cable tray height 100 mm
Cable tray width 300 mm
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Modelo Conector integrado
Suitable for circuit integrity No
Material Plastic
Stainless steel, pickled No
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour Grey
RAL-number 7030
Storage temperature -5-60 °C
Halogen free No

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F01429EN-06.pdf pdf (2.24 Mo)
Hoja técnica
6 documentos
Certificado
OC / CB-FR 602480I (8.11 Mo)
Certificado
NF 004-60039613C (0.2 Mo)
Certificado
NF 004-602480C (2.31 Mo)
Certificado
AENOR-30/001896 (0.38 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01271-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)
Certificado
AENOR-030/001896 (0.38 Mo)