![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637753-WEB-R.jpg)
Ángulo plano con tapa OMEGA - 400x50- Gris RAL 7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Ángulo plano con tapa OMEGA - 400x50- Gris RAL 7030
REF. 637753
EAN.
3245066377537
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
250,67 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Cambio de dirección | Horizontal |
---|---|
Ángulo | 90° |
Método de construcción | Arco rígido |
With cover | Yes |
Inner radius | 150 mm |
Altura de la bandeja de cables | 50 mm |
Anchura de bandeja de cables | 400 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
Modelo | Conector integrado |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Plastic |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -5-60 °C |
Halogen free | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
AENOR-030/001895
(0.4 Mo)
Certificado
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Certificado
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN