![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011243-LEGRAND-1000.jpg)
Ángulo plano - para canal DLP Aluminio de 50x105 con 1 tapa 85
DLP
LEGRAND
Ángulo plano - para canal DLP Aluminio de 50x105 con 1 tapa 85
REF. 011243
EAN.
3245060112431
Permite la unión en ángulo plano de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el minicanal.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
48,01 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Width | 105 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN