![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-638033-WEB-R.jpg)
Ángulo plano para canal DLP-S a presión y universal 100x50mm
DLPE
LEGRAND
Ángulo plano para canal DLP-S a presión y universal 100x50mm
REF. 638033
EAN.
3245066380339
Permite la unión en ángulo plano de dos piezas de minicanal y evita el corte de inglete en el perfil.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
26,85 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 135 mm |
---|---|
Profundidad | 50 mm |
Número de partes superiores | 0 |
Dirección | Creciente/decreciente |
Simétrico | Si |
Modelo | Parte superior e inferior |
Ángulo | 90-90 ° |
Material | Plástico |
Calidad del material | ABS |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
---|---|
Número RAL | 9003 |
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Método de montaje de las tapas | Con separación |
Con abrazadera de cable | No |
Clase de protección (IP) | IP3X |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Altura | 52 mm |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN