Ángulo plano para canal FLUIDQUINT 60x70 - Color blanco
Fluidquint
LEGRAND
Ángulo plano para canal FLUIDQUINT 60x70 - Color blanco
REF. 611294
EAN.
3245066112947
Accesorios de canales para instalaciones de climatización - Ángulo plano - 60x70 - Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
8,06 €
/
unidad
Embalaje:
8 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Cubierta moldeada |
---|---|
Ángulo | 90-90 ° |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Color | Blanco |
Con película protectora | No |
---|---|
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Anchura | 70 mm |
Altura | 60 mm |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN