![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ángulo plano - para microcanal DLPlus 7x12 - Blanco
DLPlus
LEGRAND
Ángulo plano - para microcanal DLPlus 7x12 - Blanco
REF. 636354
EAN.
3245066363547
Accesorios de instalación - Ángulo plano - Para-microcanales 7 x 12-mm:.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
0,89 €
/
unidad
Embalaje:
50 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Moulded hood |
---|---|
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Colour | White |
With protective foil | No |
Type of fastening | Snap on |
Width | 12 mm |
Altura | 7 mm |