Pasar al contenido principal
Logo print

Ángulo plano variable - para moldura DLPlus 75x20 - Blanco

DLPlus LEGRAND

Ángulo plano variable - para moldura DLPlus 75x20 - Blanco

REF. 030303 EAN. 3245060303037

Permite la unión en ángulo plano de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.

Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
9,74 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Moulded hood
Angle 85-95 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Type of fastening Snap on
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 75 mm
Height 20 mm
Storage temperature -5-60 °C

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
Hoja técnica
F00988FR-03.pdf pdf (2.59 Mo)
Manual de uso
104870055-01.pdf pdf (0.05 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles