Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Calidad del material
-
Número de partes superiores
-
Método de montaje de las tapas
-
Método de montaje de las tapas
-
Forma
-
Anchura de la cubierta 1
-
Ángulo
-
Ángulo
-
Anchura de la cubierta 2
-
Ángulo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Simétrico
-
Anchura de la cubierta 3
-
Dirección
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Con película protectora
-
Con abrazadera de cable
-
Con conector de conducto
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010767-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010767
Ángulo plano 90° - DLP monobloc 35x80 y 50x80 - Blanco
19,34 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010621-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010621
Ángulo exterior de - 60° a 120° - DLP monobloc 35x80/105 - Blanco
14,16 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010601_pw_96672.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 010601
Ángulo interior de 80° a 100° - DLP monobloc 35x80/105 - Blanco
13,17 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.