Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Material quality
-
Number of covers
-
Mounting method cover
-
Mounting method cover
-
Cover width 1
-
Shape
-
Cover width 2
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Surface protection
-
Model
-
Symmetric
-
Cover width 3
-
Model
-
Direction
-
Bottom perforation
-
With protective foil
-
With cable fixing clip
-
With duct connector
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075641_pw_134902.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 075642
Ángulo plano 90° - para canal DLP de clipaje directo 50x105
26,43 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075631_pw_134899.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 075632
Ángulo exterior 85° a 120° - para canal DLP de clipaje directo 50x105
22,25 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/075621_pw_134896.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 075622
Ángulo interior 80° a 100° - para canal DLP de clipaje directo 50x105
17,55 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.