Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Material quality
-
Number of covers
-
Mounting method cover
-
Mounting method cover
-
Cover width 1
-
Shape
-
Cover width 2
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Surface protection
-
Model
-
Symmetric
-
Cover width 3
-
Model
-
Direction
-
Bottom perforation
-
With protective foil
-
With cable fixing clip
-
With duct connector
-
Width
-
Depth
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075772-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 075772
Ángulo plano de 90° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color negro
31,25 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-075767-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 075767
Ángulo exterior de 85° a 120° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color negro
26,87 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-075762-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLPE
REF. 075762
Ángulo interior de 80° a 100° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color negro
21,13 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.